MJ-80-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S

MJ-80-UR 20:1/SSE-1/SSE-2/FA/12.00/S
Mini vérin à vis mécanique

Vis sans fin (pouce) Mini vérin à vis mécanique, Upright Rotating, Standard, 20:1 Rapport de transmission, Travel Nut Position A

Délai d'exécution :  4 Semaines*
$940.90 unité**
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
L 304,80 mm (12,000 in)
Dimensions
Dimension Valeur
Unité de mesure Toutes les valeurs de longueur sont exprimées en : Inches

Caractéristiques

Spécification Valeur
Rapport de transmission 20:1
Diamètre de vis 13 mm / 0,50 in
Pas de vis 6 mm / 0,25 in
Diamètre du noyau de la vis 8 mm / 0,33 in
Tours de vis sans fin par pouce 80
Poids 2 kg / 5,40 lbs
Temp. min. -29 °C / -20 °F
Temp. max. 93 °C / 200 °F
Matériau du boîtier Fonte ductile
Matériau du manchon d’entraînement Breveté Nook Bronze
Matériau de l’arbre à vis sans fin Acier allié
Matériau de la vis Série 4140
Matériau de l'écrou Breveté Nook Bronze
Soufflets No Bellows Boots
Capteur Nook No Tube Sensor
Environnement Standard Environment

Performance

Performance
Performance Valeur
Capacité 4 448 N / 1 000,00 lbf
Couple pour soulever 1 lb [0,45 kg] 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Couple d’entrée max. 0,90 N·m / 8,00 in.-lb.
Entrée kW/HP max. 0,12 kW / 0,17 hp
Vitesse nominale max. de la vis sans fin 1 310 rpm
Capacité max. à 1 750 tr/min 3 336 N / 750 lbf
Efficacité de la vis de levage 57%
Vitesse de course du vérin à 1 750 tr/min 533 mm/min / 21 in/min

Obtenir un devis

* Veuillez remplir le formulaire ci-dessous afin que nous puissions mieux vous aider :